Profiles 8 with Internal Diameter

  • With large central bore
  • Ideal for the mounting of bearings
  • Ideal for accommodating shafts, spindles and axles
Сравнить продукты

Profile 8 80x80 D40, natural

Единица поставки
cut-off max. 3000 mm
Единица поставки
1 pce., length 3000 mm

Profile 8 80x80-45° D60, natural

Единица поставки
cut-off max. 6000 mm
Единица поставки
1 pce., length 6000 mm

Profile 8 120x120-45° D87, natural

Единица поставки
cut-off max. 6000 mm
Единица поставки
1 pce., length 6000 mm

Материалы для скачивания

Technical documentation (1 MB)
Chemical resistance of aluminium (376 KB)